Wall Hosted Revit Family
The K200 automatic revolving door offers a high-performance, customizable entrance solution that blends security, energy efficiency, and convenience. Activated by motion detectors, it rotates automatically, providing smooth access while contributing to natural building ventilation. The K200 is designed to accommodate various pedestrian flows, including luggage, wheelchairs, and strollers, with adjustable diameters to ensure comfort and efficiency.
The Epitome of Reliability
With a robust structural design and various glass options, the K200 guarantees reliability and security. It is available in both three- and four-wing configurations, with the Slim system offering narrower profiles and larger glass surfaces for an aesthetically pleasing look. All K200 models implement Record’s CDC control system, which ensures low operating and maintenance costs. It also provides easy maintenance through automatic diagnostics and bolsters building protection with enhanced security and access control. Optional RC2 and RC3 burglar resistance levels offer even more additional protection.
Fully-Featured and Versatile
The door features adjustable speed control and emergency break-out systems for safe evacuations – it is even suitable for large objects! It complies with EN16005:2012 safety standards and provides a range of accessories, such as night-closing doors, air curtains, and IOT connectivity, providing a flexible, secure, and efficient entrance solution.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | ยุโรป | โอเชียเนีย | เอเชีย |
|---|---|---|---|
กรีนแลนด์ | กรีซ | ออสเตรเลีย | จีน |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | โครเอเชีย | ตุรกี | |
กวาเดอลูป | เช็กเกีย | มาเลเซีย | |
กัวเตมาลา | เดนมาร์ก | ||
กือราเซา | นอร์เวย์ | ||
เกรเนดา | เนเธอร์แลนด์ | ||
คอสตาริกา | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ||
คิวบา | โปรตุเกส | ||
เครือรัฐดอมินีกา | โปแลนด์ | ||
แคนาดา | ฝรั่งเศส | ||
จาเมกา | ฟินแลนด์ | ||
ซินต์มาร์เติน | มาซิโดเนียเหนือ | ||
เซนต์คิตส์และเนวิส | เยอรมนี | ||
เซนต์ลูเซีย | โรมาเนีย | ||
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | ลัตเวีย | ||
แซงปีแยร์และมีเกอลง | ลิทัวเนีย | ||
แซงมาร์แตง | สเปน | ||
ตรินิแดดและโตเบโก | สโลวาเกีย | ||
นิการากัว | สโลวีเนีย | ||
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | สวิตเซอร์แลนด์ | ||
บาร์เบโดส | สวีเดน | ||
บาฮามาส | สหราชอาณาจักร | ||
เบลีซ | ออสเตรีย | ||
เบอร์มิวดา | อิตาลี | ||
ปานามา | เอสโตเนีย | ||
เปอร์โตริโก | ไอซ์แลนด์ | ||
มอนต์เซอร์รัต | ไอร์แลนด์ | ||
มาร์ตินีค | ฮังการี | ||
เม็กซิโก | |||
สหรัฐอเมริกา | |||
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |||
หมู่เกาะเคย์แมน | |||
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |||
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |||
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |||
อารูบา | |||
เอลซัลวาดอร์ | |||
แองกวิลลา | |||
แอนติกาและบาร์บูดา | |||
ฮอนดูรัส | |||
เฮติ |