เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door Thermcord-E-TSA
Sliding Door Thermcord-E-TSA
Sliding Door Thermcord-E-TSA
Sliding Door Thermcord-E-TSA
    Record

    Sliding Door Thermcord-E-TSA

    Curtain Wall Hosted Revit Family

    The record THERMCORD  is an automatic door system that has thermally separated door profiles with heat insulating properties. The ift Rosenheim determined an achievable heat transmission coefficient (UD) of 1.4 W / m2 K featuring approved insulating glazing. THERMCORD is employed as an inside or outside door in areas with, even temporarily, a high temperature differential.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Thermcord-E-TSA_SlidingDoor-03
    • Product familySliding Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์by Record
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูอัตโนมัติ
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย