เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kado Lux HiFlow 200 LED Exhaust Fan Square Matte Black
Kado Lux HiFlow 200 LED Exhaust Fan Square Matte Black
Kado Lux HiFlow 200 LED Exhaust Fan Square Matte Black
    Reece

    Kado Lux HiFlow 200 LED Exhaust Fan Square Matte Black

    Combining modern design with high performance, the Kado Lux HiFlow Exhaust range brings the latest extraction technology to the bathroom. Featuring a modern, low-profile fascia that has been designed for more effective air extraction, Lux HiFlow Exhaust range is available in a matte white and matte black finish to suit any space. The Lux HiFlow 200 Exhaust Fan with an LED Square Facia is perfect for installation in powder rooms, bathrooms, and laundries. Ducting and grille can be purchased separately.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2020357
    • Product familyKado
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lux
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)270
    • ความลึก (มิลลิเมตร)270
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.37
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    ออสเตรเลีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (13)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)