เผยแพร่สินค้าของคุณ
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
    Reece

    Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel

    Posh is all about practical products that everyone in the home can enjoy. Designed to withstand the rigours of daily living, the Posh Solus MK3 Single Bowl Sink features a left or right hand bowl with a clean, modern drainer design. Fun in the kitchen starts with Posh.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.9508642
    • Product familyPosh
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solus MK3
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)197
    • กว้าง (มิลลิเมตร)860
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย