เผยแพร่สินค้าของคุณ
STREAM TABLE350 LED16500-840 WB WH CAS EU
REGENT

STREAM TABLE350 LED16500-840 WB WH CAS EU

Uplight Stream Office Table, with LED, system power: 143 W, standby power 0.3 W, luminous flux of luminaire 16500 lm, colour rendering index CRI > 80, 4000 K, neutral white, colour tolerances SDCM 3, lifetime LED L80 50'000 h, office-compatible and glare-free according to EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), photobiological safety: the luminaire poses no danger (RG0), 230 V, indirect light emission, wide beam, with pushbutton on the housing, in aluminium, white, 1 integral control gear, Casambi, dimmable 0-100 %, 2m power supply cable with IEC 7/7 european plug, standard-compliant and suitable for offices Regent certified MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0317), luminaire complies with the strict requirements for Minergie-certified luminaires protection class I, ingress protection IP20, glow wire test 650 °C, this product contains a light source of energy efficiency class D and EPREL registration number: 988127 Ø = 141 mm, total height = 350 mm, swivelling +/- 25°
สเปคสินค้า
  • Features

    • Highest possible visual comfort thanks to 100 % indirect lighting
    • Guaranteed glare-free: Stream Office meets all standards for office lighting
    • Efficient and standard-compliant illumination of up to four workstations
    • Can be positioned as required, stood on a table/desk or supplied with a stand
    • Hinge to enable perfect alignment can be tilted from –25° to +25°
    • Equipment box features a magnetic housing and can be attached to the stand, the table leg or in cable bracket on the desk

    Specifications

    • Versions: Table (height 350 mm), Low (1100 mm), High (1800 mm)
    • Luminous flux of luminaire: 7'000 lm – 16'500 lm
    • Control gear integrated into equipment box
    • With pushbutton on the housing for switching and dimming
    • Accessories: Operating module for the workplace for switching, dimming, presence detection and daylight control
    • Accessories: External daylight and presence sensor for Casambi and Tunable White versions, acoustic panel for improved reflection and acoustics

    Fields of application

    • Office & Education
      offices, open-plan offices, conference rooms, conference rooms, reception areas
    • Retail & Hospitality
      counters, galleries, hotels, restaurants, living spaces
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.16500-840
  • Product familyUplights
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stream
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000028
  • ชื่อ ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)