เผยแพร่สินค้าของคุณ
Renogy RNG-160D-SS 160 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel
Renogy

Renogy RNG-160D-SS 160 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel

  • Reliable multi-layered sheet laminations enhance cell performance and ensure a long service life. El tested solar modules; no hot-spot heating guaranteed. Bypass diodes minimize power drops caused by shade and ensure excellent performance in low-light environments. Tpt back sheet dissipates heat to ensure smooth performance over a long period of time.
  • Durable guaranteed positive output tolerance (0-3%); withstands high winds (2400PA) and snow loads (5400PA). a corrosion-resistant aluminum frame allows for extended outdoor use with a typical lifespan of decades. Anti-reflective, high transparency, low iron-tempered glass with enhanced stiffness and impact resistance. IP65 rated junction box provides complete protection against environmental Particles and low pressure water jets.
  • Versatile can be used for many different applications. Ground mount compatible. Compatible with on-grid and off-grid inverters.
  • Installation ready pre-drilled holes on the back of the panel allow for fast mounting and securing. Pre-drilled holes are included for grounding. Compatible with a variety of Renogy mounting systems such as z-brackets and tilt mounts.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • SPECIFICATIONS

    Max Power at STC: 160W

    Open Circuit Voltage (Voc): 22.9V

    Short Circuit Current (Isc): 8.37A

    Opitmum Operating Voltage (Vmp): 20.2V

    Optimum Operating Current (Imp): 7.92A

    Operating Temperature: -40C to 90C

    Dimensions: 51.3x25.9x1.38 in

    Weight: 22.1 lbs

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Renogy-RNG-160D-SS-160-Watt-12-Volt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC nameSolar generators
  • UNSPSC code26111607
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (28)