เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fluid - Double-walled PEHD high density polyethylene pipe
Riccini Srl

Fluid - Double-walled PEHD high density polyethylene pipe

High-density polyethylene HDPE pipe for underground non-pressure drainage systems, with a structured double-wall corrugated profile, smooth on the inside and corrugated on the outside.

The jointing system is of the sleeve type with elastomeric gasket positioned between the grooves of the external corrugation.

The FLUID pipe, like almost all Riccini pipes, is crackable and micro-slit to be suitable for applications in other sectors, such as drainage.

Colour: black outside, grey inside to facilitate video inspections.

สเปคสินค้า
  • RANGE: Classe SN4 KN/m²: DN/OD 200-630mm, in bars of 6m + cup; DN/OD 160-630mm, in bars of 6m + cup Classe SN8 KN/m²: DN/OD 160-630mm in bars of 6m + cup; DN/OD 160mm, in bars of 6m + cup Specialist fittings and parts: DN/OD 160-630mm Coupling: cup with pre-inserted elastomeric gasket and oriented according to the direction of flow SPECIFICATION: – EN 13476-3:2007+A1 – UNI EN 13476-3:2009 – HRN EN 13476-1:2007 – HRN EN 13476-3:2009 BRANDS: iiP-UNI PiiP ZIK
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Fluid
  • Product familySEWER NETWORKS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SEWER NETWORKS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (40)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (12)