เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
Rieder | concrete skin | groove
    Rieder

    Rieder | concrete skin | groove

    The large-format panels made of glassfibre reinforced concrete, open up a lot of scope for the design of individual facades. concrete skin can withstand the highest loads with enormous slab sizes. Due to their robust properties, the panels are weatherproof and have a long service life. Concrete skin stretches smoothly over buildings and, when combined with formparts, over corners and edges. This creates a unique flow of material. Glassfibre reinforced concrete is non-combustible and consists of mineral resources. Its authentic appearance creates a natural vibrancy on the facade.

    สเปคสินค้า
    • The texture groove gives the facade more vibrancy. Accentuated lines in three different finishes ferro soft,  ferro light and ferro,create a lively relief and set exciting highlights on every facade.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rieder_cs_groove
    • Product familyconcrete skin
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์groove
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)15
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)