เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water
Roca

Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water

5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water. Roca's Kitchen Filtration System offers a safe, convenient, and sustainable solution for better tasting drinking water. With easy installation under the sink, the collection includes a variety of faucets with three designs and three finishes, each equipped with a five-stage filter. An LED light provides a timely alert when the filter requires replacement.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5A803GXX0
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aquafy
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)347
  • กว้าง (มิลลิเมตร)96
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (20)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)