เผยแพร่สินค้าของคุณ
PORTO 390 Single bowl stainless steel sink
Roca

PORTO 390 Single bowl stainless steel sink

4.4 จาก 5 ดาว4.4(7 รีวิว)
Single bowl stainless steel sink
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.870R10330
  • Product familyKitchen sinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porto
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)180
  • กว้าง (มิลลิเมตร)390
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

สินค้าใกล้เคียง