เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

4.3 จาก 5 ดาว4.3(8 รีวิว)
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer. Stainless steel kitchen sinks collection characteristic for its different combinations of bowls, mixing big and small sizes, and its different drainer shapes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.873101C01
  • Product familyKitchen sinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glasgow
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)180
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures