เผยแพร่สินค้าของคุณ
Terra rug
Terra rug
Terra rug
Terra rug
Terra rug
Terra rug
Terra rug
Terra rug
Terra rug
Terra rug
    Rols Carpets

    Terra rug

    TERRA is durability and sustainability. It has a handmade appearance and is similar to sisal or jute rugs, but with the advantage of being made from recycled PET fibers that are highly resistant to wear and suitable for both indoor and outdoor use. For the production of each rug in this collection, 300 to 400 plastic bottles are recycled per square meter.
    สเปคสินค้า
    • - Made-to-measure rug woven on a flat weave loom - Composition: Recycled PET (For Outdoors) - Total Weight Approx.: ± 4,200 g/m² - Total Thickness: ± 6 mm - Maximum Width: Up to 3 Meters Product Certifications: - Use: Residencial & contract with use class 23,33 (EN 1307) - Fire rating certification DFls1 (EN 13501-1) - UV treatment incorporated in fibers allowing for indoor and outdoor use with colorfastness to light >6 (ISO 105-B02) - Suitable for use with underfloor heating (TOG 0.71) - Anti-static behavior (ISO 6356) - Sustainability: Complies with LEED (EQC 4.3) and BREEAM certification standards for buildings
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.terra_rug
    • Product familyTerra
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rugs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)