เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hammered Design Rubber Tile
Hammered Design Rubber Tile
    Roppe Corporation, USA

    Hammered Design Rubber Tile

    All Roppe Rubber Flooring combines functionality and good looks.  It's naturally slip-resistant and provides outstanding underfoot comfort, noise reduction and lifecycle value.

    Available in:

    • 7 Raised Design profiles: Slate Design, Low Profile Raised Design, Textured Design, Raised Square Design, Raised Circular Vantage Profile, Hammered and Warning Tile Design.
    • 3 Dimensions Designs: Crackle, Random and Stripe
    • And Smooth Rubber Tile

    All Roppe Rubber Flooring is:

    • Free of Red List chemicals, PVC, phthalates and halogens. The ReNew palette is also cork-infused and contains 13% bio-based content from rapidly renewable resources.

    • Made in the U.S.A. and meets FloorScore®, NSF332 Platinum and CHPS criteria.

    • Designed for high durability and ease of maintenance throughout the product lifecycle. Provides underfoot comfort, reduced noise from foot traffic and has an inherent slip resistance.

    • Stands up well to constant traffic from wheelchairs, shopping carts, luggage carriers or dollies and resists scuffing, gouging, most chemicals and common substances.

    • All colors available at a Single Price Point within your selected palette. ReNew palette is available in Smooth, Hammered and Textured profiles only. Fiesta® and Symmetry palettes are available in Dimensions profiles as a special order.

    ติดต่อกับ Roppe Corporation, USA

    สเปคสินค้า
    • 19-11/16" x 19-11/16" (50cm x 50cm)

      Overall thickness: 1/8” (3.175mm)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hammered-rubber-tile
    • Product familyRubber Flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rubber Tile
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRubber
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นยาง
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEC012271
    • ชื่อ ETIMRubber flooring
    • UNSPSC nameRubber flooring
    • UNSPSC code30161705
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71
    • Uniclass 2015 DescriptionResilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRubber Tile Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15 15
    • OmniClass TitleRubber Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย