เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raised Square Design Rubber Tile
Raised Square Design Rubber Tile
    Roppe Corporation, USA

    Raised Square Design Rubber Tile

    All Roppe Rubber Flooring combines functionality and good looks.  It's naturally slip-resistant and provides outstanding underfoot comfort, noise reduction and lifecycle value.

    Available in:

    • 7 Raised Design profiles: Slate Design, Low Profile Raised Design, Textured Design, Raised Square Design, Raised Circular Vantage Profile, Hammered and Warning Tile Design.
    • 3 Dimensions Designs: Crackle, Random and Stripe
    • And Smooth Rubber Tile

    All Roppe Rubber Flooring is:

    • Free of Red List chemicals, PVC, phthalates and halogens. 

    • Made in the U.S.A. and meets FloorScore®, NSF332 Platinum and CHPS criteria.

    • Designed for high durability and ease of maintenance throughout the product lifecycle. Provides underfoot comfort, reduced noise from foot traffic and has an inherent slip resistance.

    • Stands up well to constant traffic from wheelchairs, shopping carts, luggage carriers or dollies and resists scuffing, gouging, most chemicals and common substances.

    • All colors available at a Single Price Point within your selected palette. Fiesta® and Symmetry palettes are available in Dimensions profiles as a special order.

    ติดต่อกับ Roppe Corporation, USA

    สเปคสินค้า
    • 19-11/16" x 19-11/16" (50cm x 50cm) Overall thickness: 1/8” (3.175mm); 9/64” (3.57mm) w/ profile Profile height: 1/32” (.79mm) Profile width: 1-5/8” (41.28mm)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.raised-square-rubber-tile
    • Product familyRubber Flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rubber Tile
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักElastomer
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นยาง
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEC012271
    • ชื่อ ETIMRubber flooring
    • UNSPSC nameRubber flooring
    • UNSPSC code30161705
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71
    • Uniclass 2015 DescriptionResilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRubber Tile Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15 15
    • OmniClass TitleRubber Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย