เผยแพร่สินค้าของคุณ
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
    RT acoustic

    Knot-Wood

    Knot-WoodTM is a sound absorbent panel for interior wall or ceiling or partition applications in a variety of facility types such as schools, theatres, convention centers, office buildings, hotels, government, music rooms and residential. Can be applied using high-bond adhesive or ‘Peel & Stick’ (DIY) option.

    สเปคสินค้า
    • Specification

      Composition                  100% PET

      Recycled Content          60% min

      Thickness                      9 or 12 mm. +/- 10%

      Panel Size                     300 x 900 mm.

      Acoustic Values

      NRC Rating                    0.45 for 12 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.knot-wood
    • Product familyWall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Panel
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)9
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • วัสดุรองPolyester
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Finishes
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย โอเชียเนีย