เผยแพร่สินค้าของคุณ
ABD Automatic Balancing Damper
ABD Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD Automatic Balancing Damper

    Ruskin model ABD offers HVAC design engineers an automatic balancing damper which provides:

    • Energy savings to building owner
    • Constant maintained airflow volume 
    • Good indoor air quality
    • Anti-microbial agent prohibiting bacteria or mold growth
    • Easy installation; requires no tool for adjustment
    สเปคสินค้า
    • Ruskin Model ABD provides pressure independent automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2" and 2.0" w.g. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ABD
    • Product familyDampers for Air Ductwork
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Balancing Dampers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationDamper
    • UNSPSC nameVentilation dampers
    • UNSPSC code40101504
    • Uniclass 2015 CodePr_65_65_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDuct dampers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVent Dampers
    • OmniClass Number23-33 29 00
    • OmniClass TitleHVAC Dampers