เผยแพร่สินค้าของคุณ
ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper
ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(7 รีวิว)

    Ruskin®  Model ABD-SEA-E provides precise and automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2 and 2.0 inches w.c. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications. The ABD-SEA-E is factory supplied with a 24 gauge register box with rear collar for ducted applications and an aluminum supply or exhaust grille.

    • Field convertible flow direction
    • Anti-microbial agent
    • Ruskiprene™ “T” seal
    • Tool-free set-point adjustment
    • Oil-filled, hermetically sealed bearings
    สเปคสินค้า
    • Ruskin Model ABD-SEA-E provides precise and automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2 and 2.0 inches w.c. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications. The ABDSEA-E is factory supplied with a 24 gauge register box and a aluminum supply or exhaust grille.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ABD-SEA-E
    • Product familyDampers for Air Ductwork
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Balancing Dampers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationDamper
    • UNSPSC nameVentilation dampers
    • UNSPSC code40101504
    • Uniclass 2015 CodePr_65_65_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDuct dampers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVent Dampers
    • OmniClass Number23-33 29 00
    • OmniClass TitleHVAC Dampers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)