เผยแพร่สินค้าของคุณ
CD40X2 Insulated Low Leak Commercial Control Damper
Ruskin

CD40X2 Insulated Low Leak Commercial Control Damper

The CD40x2 has an 8" frame and aluminum construction. It features:

  • Airfoil blades, which have greater strength, produce less sound, greater sealing ability, and static pressure loss.
  • The most effective method of energy-saving insulation. Testing has proved that the CD40x2 insulated more efficiently than conventionally insulated blades.
  • Unique double edge blade seal design that enables higher pressure on either side of the damper to assist in blade to blade seal shutoff.
  • Linkage concealed out of the airstream for low maintenance and reduced air turbulence.

.

สเปคสินค้า
  • The CD40x2 has an 8" frame and aluminum construction. It features:

    • Airfoil blades, which have greater strength, produce less sound, greater sealing ability, and static pressure loss.
    • The most effective method of energy-saving insulation. Testing has proved that the CD40x2 insulated more efficiently than conventionally insulated blades.
    • Unique double edge blade seal design that enables higher pressure on either side of the damper to assist in blade to blade seal shutoff.
    • Linkage concealed out of the airstream for low maintenance and reduced air turbulence.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CD40X2
  • Product familyDampers for Air Ductwork
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Control Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)