เผยแพร่สินค้าของคุณ
DF4 Industrial Diffuser
Ruskin

DF4 Industrial Diffuser

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)

The four and two way diffuser is designed for industrial air dispersion. Blades can be individually positioned to achieve the best possible airflow. Each blade is held in place by a separate tensioning device. With the four way diffuser (DF4) the air can be directed in almost any direction.

สเปคสินค้า
  • The four and two way diffuser is designed for air dispersion. Blades can be individually positioned to achieve the best possible airflow. Each blade is held in place by a separate tensioning device. With the four way diffuser (DF4) the air can be directed in almost any direction.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DF4
  • Product familyExterior Louvers and Grilles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjustable Louvers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation