เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin CD82HT High-Temperature Industrial Control Damper
Ruskin

Ruskin CD82HT High-Temperature Industrial Control Damper

The CD82HT Industrial Control Damper has an 8" frame. It features:

• 750 degree F standard temperature rating!
• A variety of applications in air and material volume control systems.
• Ability to meet special design requirements based on temperature, pressure, velocities and environmental conditions.
• Carbon steel construction.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00299-020
  • Product familyDampers for Air Ductwork
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial Control Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม