เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dynamic 1-1/2 Hour Fire Damper DIBD2
Ruskin

Dynamic 1-1/2 Hour Fire Damper DIBD2

The DIBD2A is a UL555 Classified Dynamic Fire Damper. It features:
  • Vertical and horizontal closure spring operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
  • Galvanized steel construction.
  • A 1-1/2 Hour Rating
.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-010
  • Product familyFire Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dynamic Fire Damper
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง