เผยแพร่สินค้าของคุณ
BD2A2 Commercial Backdraft Damper
Ruskin

BD2A2 Commercial Backdraft Damper

The BD2A1 Backdraft damper offers backdraft protection in light to medium duty applications that demand less than 12 cfm per square foot of leakage at 1/2" w.g. It features:
  • A non-metallic blade to blade seal which provides quiet operation during the highest spot velocities.
  • Corrosion resistant aluminum construction.
  • Blades that overlap the frame for optimal weather protection
.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-149
  • Product familyDampers for Air Ductwork
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backdraft and Pressure Relief Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม