เผยแพร่สินค้าของคุณ
CBD2 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD2 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

The CBD2 is an extremely sensitive gravity operated backdraft damper. It features:
  • Extruded aluminum construction.
  • Counterbalance weights that can be set to relieve air pressure differentials less than .01" w.g.
  • Excellent weather protection when installed in exterior walls
.
สเปคสินค้า
  • The CBD2 is an extremely sensitive gravity operated backdraft damper. It features:

    • Extruded aluminum construction
    • Counterbalance weights that can be set to relieve air pressure differentials less than .01" w.g.
    • Excellent weather protection when installed in exterior walls.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-152
  • Product familyDampers for Air Ductwork
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backdraft and Pressure Relief Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม