เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ryterna r40
Ryterna r40
Ryterna r40
    Ryterna

    Ryterna r40

    R40 garage door model track system comes fully preassembled with tension springs, cables and accessories. The door with R40 type hardware is very easy and fast to fit. Durable and reliable system - fit and forget. Certified according to EN 13241-1 technical specifications Safety features according to EN 13241 Doors are tested and meet CE norm 89/107/EC. Ball bearing rollers, safe track system, reinforced frame with finger protection, anti-pinching panels - outside and inside.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.R40010100
    • Product familyGarage doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hardware Type 40
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (113)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)