เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hide-A-Rail Mobile Safety Railing
Safety Rail Company

Hide-A-Rail Mobile Safety Railing

The SRC Hide-A-Rail is perfect for areas where you need fall protection but don't want to see it when not in use. When fully erected, the Hide-A-Rail Railing System provides complete, non-penetrating, OSHA-compliant fall protection for leading edge fall hazards. When work is completed in the area, the railing sections can be folded down out of sight without removing them from the weighted base plates.

สเปคสินค้า
  • Advantages of SRC 360 Mobile Hide-A-Rail Safety Railing System

    • Meets and Exceeds OSHA Regulations for Fall Protection - tested and independently certified to be in accordance with OSHA Fall Protection for Guardrail Regulations; sections 1910.29 & 1926.500 - 1926.503Meets and exceeds OSHA regulations for fall protection. Tested and independently certified to be in accordance with OSHA fall protection for guardrail regulations, sections 1910.29 & 1926.500–1926.503.
    • Completely non-penetrating, freestanding design means no holes in the roof or substrate are required.
    • Folds down out of sight until needed again for fall protection.
    • Simple installation — pre-fabricated railing sections means no custom fabrication of guard rails.
    • Railing will be 42" tall in the base. Railing length is available in 1 foot increments ranging from 2 feet to 10 feet, measured to the center of each leg.
    • Highly effective as hazard barriers. Commonly used for rooftop fall protection and machine guarding. 
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Hide-A-Rail-mobile-safety-railing
  • Product familyGuardrail Systems , Fall Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Folding, Collapsible Mobile Guardrail Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)42
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
  • IFC classificationRailing
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
  • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
  • OmniClass TitleRailing
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (70)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)