เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAFIR S224 Automatic Up-and-Over Communal Garage Door
SAFIR

SAFIR S224 Automatic Up-and-Over Communal Garage Door

Custom-made automatic up-and-over door for communal garages, aimed at new-build projects and small residential blocks. Pre-assembled and pre-wired in the factory for installation in under half a day.
สเปคสินค้า
  • Automatic up-and-over door for communal garages with moderate traffic. Drive: 24 V DC motors, slowdown on opening and closing. Control: management board designed by ETME Electronics and manufactured by CERA, both part of Groupe ACCÉDIA. Integrated display with instant power consumption reading, fault management, automatic motor detection and electronic draught management. Configuration through the SAFIR PROG app for Android and iOS, with fault log and maintenance tools. Maximum dimensions: 5,000 x 2,200 mm. Maximum area: 10 sq m. Duty cycle: 640 cycles per 24 hours. Installation: equipment pre-assembled and pre-wired in the factory, fitted in under half a day, immediate commissioning. Finishes: wide range of finishes, 200 RAL colour chart. Options: additional photocell set mounted at 400 mm on the outer post, timed restart, anti-noise kit, OPTEX vehicle detector, automatic number plate recognition. Made to measure in France.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S224
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (113)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)