เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel
    SAFIR

    SAFIR Mélodia Automatic Up-and-Over Residential Garage Door, Timber Panel

    Custom-made automatic up-and-over residential garage door, designed to meet the requirements of French heritage architects. Single-piece panel, fully customisable.
    สเปคสินค้า
    • Automatic up-and-over door for detached houses. Drive: two 24 V motors, silent and smooth operation. Single-piece panel accepting insulated panels, smooth sheet or timber panels. Strap counterweight for panel balancing. Return track avoiding loss of clear passage height. Maximum dimensions: 5,000 x 2,400 mm. Maximum area: 10 sq m. Duty cycle: 60 cycles per 24 hours. Compatible with the requirements of the Architectes des Bâtiments de France, the French heritage authority. This reference is the timber infill version. Made to measure in France.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFR010012
    • Product familyGarage doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porte basculante SAFIR Mélodia bois
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (113)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)