เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows
    SAFIR

    SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Micro-Ribbed Panels with Windows

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(7 รีวิว)
    Custom-made residential sectional garage door with 40 mm insulated panels. Finish, colour and window options are configurable, and an integrated wicket door is available.
    สเปคสินค้า
    • Residential sectional overhead door, made to measure. Panel: 40 mm insulated panels with polyurethane foam core and weather seals. Guidance: track system adaptable to different garage configurations, ball-bearing rollers. Balancing: springs at the lintel or at the rear depending on available space, spring-break devices integrated into the springs. Silent hinges. White hinges and fixings on the inner face. Suitable for large openings. Integrated wicket door available. Micro-ribbed finish with windows. Operation: supplied manually operated or pre-equipped for a motor, motorisation optional. Options: Alunox windows with brushed aluminium stainless-look outer frame and translucent glazing, admitting light without visibility from outside. Made to measure in France.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFR010013
    • Product familyGarage doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porte sectionnelle SAFIR Séréna micro rainurée avec hublots
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (111)