เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Golden Oak Cassette Panels
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Golden Oak Cassette Panels
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Golden Oak Cassette Panels
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Golden Oak Cassette Panels
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Golden Oak Cassette Panels
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Golden Oak Cassette Panels
SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Golden Oak Cassette Panels
    SAFIR

    SAFIR Séréna Residential Sectional Garage Door, Golden Oak Cassette Panels

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(15 รีวิว)
    Custom-made residential sectional garage door with 40 mm insulated panels. Finish, colour and window options are configurable, and an integrated wicket door is available.
    สเปคสินค้า
    • Residential sectional overhead door, made to measure. Panel: 40 mm insulated panels with polyurethane foam core and weather seals. Guidance: track system adaptable to different garage configurations, ball-bearing rollers. Balancing: springs at the lintel or at the rear depending on available space, spring-break devices integrated into the springs. Silent hinges. White hinges and fixings on the inner face. Suitable for large openings. Integrated wicket door available. Golden oak cassette finish. Operation: supplied manually operated or pre-equipped for a motor, motorisation optional. Options: Alunox windows with brushed aluminium stainless-look outer frame and translucent glazing, admitting light without visibility from outside. Made to measure in France.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFR010014
    • Product familyGarage doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porte sectionnelle SAFIR Séréna à cassettes chêne doré
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (111)