เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAFIR S424 Automatic Non-Protruding Up-and-Over Communal Garage Door
SAFIR S424 Automatic Non-Protruding Up-and-Over Communal Garage Door
SAFIR S424 Automatic Non-Protruding Up-and-Over Communal Garage Door
SAFIR S424 Automatic Non-Protruding Up-and-Over Communal Garage Door
SAFIR S424 Automatic Non-Protruding Up-and-Over Communal Garage Door
SAFIR S424 Automatic Non-Protruding Up-and-Over Communal Garage Door
    SAFIR

    SAFIR S424 Automatic Non-Protruding Up-and-Over Communal Garage Door

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)
    Custom-made automatic non-protruding up-and-over door for communal garages. 24 V brushless drive with brake, light curtain integrated into the posts and a fully customisable panel.
    สเปคสินค้า
    • Automatic up-and-over door for communal garages and car parks in intensive use. Drive: 24 V brushless motor with brake, slowdown at the end of opening and closing, panel held in the raised position. Safety: light curtain integrated into the posts, detection over 1,800 mm in height. Strap counterweight with patented rocker system. Control: multifunction electronic board, three-indicator board for visual identification of operation and faults. Signalling: three low-consumption flashing lights and two LED zone lights integrated into the posts. Maximum dimensions: 5,700 x 2,900 mm. Maximum area: 12 sq m. Duty cycle: up to 1,000 cycles per 24 hours. Panel infills: smooth sheet, smooth sheet with recessed joints, perforated sheet, 40 mm insulated panels, SAFIR louvres, 20 x 20 mesh, bars, timber, laser cutting, Baro panel, Aéro panel with low, high, full or mixed ventilation. RAL colour chart finishes. Options: timed restart, anti-noise kit, vehicle detector, panel lock kit, remote electromagnetic holders. Made to measure in France.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFR020004
    • Product familyGarage doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SAFIR S424
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (113)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)