เผยแพร่สินค้าของคุณ
GPX FireFloor Series 60 Minute Fire Resistive Floor System
Safti First

GPX FireFloor Series 60 Minute Fire Resistive Floor System

1 and 2 hour fire rated glass floor assembly that allows daylight to penetrate further into the building while meeting fire resistive rated requirements (patent pending).

Single glass unit comprised of custom SuperLite II-XL combined with a tempered laminated walking surface and a structural steel framing grid. Both the glass unit and structural steel framing grid are manufactured and provided by SAFTIFIRST.

Fire Floor System
  • Largest tested and listed individual glass panel sizes to maximize the amount of daylight penetrating between floors while meeting fire rated requirements.
  • Maximum individual panel area of 7,017.3 sq. in. (82-3/8” x 85-3/16”) fully supported and 4,763.9 sq. in. (67-7/8” x 70-3/16”) butt-glazed for one-hour floor assemblies.
  • Maximum individual panel area of 5,889.6 sq. in. fully supported and 3,700.8 sq. in. butt-glazed (both with a maximum dimension of 78" height or width) for two-hour floor assemblies.
  • Single glass unit comprised of custom SuperLite II-XL combined with a tempered laminated walking surface and a structural steel framing grid. Both the glass unit and structural steel framing grid are manufactured and provided by SAFTIFIRST.
  • Designed with a sealed airspace between the fire rated glass and walkable surface to eliminate condensation issues.
  • Meets ASTM E-119/UL 263/ULC-S101 and blocks smoke, flames and radiant heat up to two hours.
  • Available with a durable, non-slip walking surface with loads up to 100 psf.
  • Modular system with a top-loaded design for easy installation.
  • Can be used in interior and exterior applications.
  • Available in multiple frame finishes and glass make-ups.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60_minute_fire_resistive_floor_system
  • Product familyFloors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire resistive
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationCurtain Wall
  • Uniclass 2015 CodePr_25_80_79
  • Uniclass 2015 DescriptionSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire and Smoke Protection
  • OmniClass Number23-17 15 11 25
  • OmniClass TitleHeat Strengthened Glass
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (71)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)