เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aveiro Confort W/D close coupled toilet
Aveiro Confort W/D close coupled toilet
Aveiro Confort W/D close coupled toilet
    Sanindusa

    Aveiro Confort W/D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    สเปคสินค้า
    • Compatible toilet seats (not included):  20321 - Aveiro toilet seat; 23320 - Aveiro toilet seat;  Compatible cisterns (not included): 103111LM - Aveiro bottom water supply connection cistern with single flush mechanism start/stop system; 103113LM - Aveiro side water supply connection cistern with single flush mechanism start/stop system; 400 - fixing kit (included).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.103024_AveiroConfort_W-D-close-coupled-toilet
    • Product familyAveiro Confort
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)455
    • กว้าง (มิลลิเมตร)363
    • ความลึก (มิลลิเมตร)688
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้