เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cetus 48 wall mounted toilet
Cetus 48 wall mounted toilet
    Sanindusa

    Cetus 48 wall mounted toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option.

    สเปคสินค้า
    • Compatible toilet seats (not included):21034 - Cetus toilet seat with slowclose system; 21014 - Cetus toilet seat; 453 - Quadro low metal support frame for wall mounted toilet 3/6L; 5E12078 - Plan electronic flush valve powered by transformer with frame for suspended toilet; 5E12077 - Plan electronic flush valve powered by battery with frame for suspended toilet; 449 - Quadro metal support frame for wall mounted toilets with cistern and 3/6L mechanism for plasterboard walls; 443 - Quadro metal support frame for wall mounted toilet with cistern 3/6L; 40533 - Sanbest built-in frame dual flush for wall mounted toilet; 40633 - Sanspace metal support frame for wall mounted toilet with cistern and 3/6L mechanism; 40233 - Sanflush metal support frame for wall mounted toilet with cistern and 3/6L mechanism; 40333 - Sanfix metal support for wall mounted WC with cistern and 3|6L mechanism; 40323 - Sanfix metal support for wall mounted WC with cistern and 3/6L mechanism for plasterboard walls; 41933 - Sanslim pack built-in frame - dual flush and To-Slim plate for wall mounted toilet; 411023 - Sandouble metal support for 2 wall mounted WCs with cistern 3|6Lt for plasterboard walls

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.110042_cetus_48-wall-mounted-toilet
    • Product familyCetus
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)366
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)490
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้