เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanproject rimflush F/D close coupled toilet
Sanproject rimflush F/D close coupled toilet
    Sanindusa

    Sanproject rimflush F/D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    สเปคสินค้า
    • Compatible toilet seats (not included): 23931 ‐ SanProject clipoff slowclose toilet seat; Compatible cisterns (not included): 139111 ‐ SanProject cistern; 3601-fixing kit (included); Pan connector code MSKT1636 (included).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.139021_Sanproject_rimflush-F-D-close-coupled-toilet
    • Product familySanproject
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)410
    • กว้าง (มิลลิเมตร)372
    • ความลึก (มิลลิเมตร)637
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้