เผยแพร่สินค้าของคุณ
Urby Plus low level toilet
Urby Plus low level toilet
Urby Plus low level toilet
    Sanindusa

    Urby Plus low level toilet

    3.0 จาก 5 ดาว3.0(11 รีวิว)

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    สเปคสินค้า
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.146011_UrbyPlus_Low-Level-Toilet
    • Product familyUrb.y Plus
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)547
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010204
    • ชื่อ ETIMAccessories, shower/WC
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้