เผยแพร่สินค้าของคุณ
New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning
New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning
New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning
    Sanindusa

    New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin is anti-bacterial antistatic dust repellent and resistant to fading under UV rays This lid also has a slow close system to prevent abrupt drops ans it has a clipoff system that allows you to remove the lid for an easy cleaning The frontal open it s indicated for specific WC for disabled people
    สเปคสินค้า
    • 2293111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2293100_toilet-seat-and-cover
    • Product familyNew Wccare
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Seats
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)46
    • กว้าง (มิลลิเมตร)324
    • ความลึก (มิลลิเมตร)448
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurea
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้