เผยแพร่สินค้าของคุณ
Easy toilet seat with slowclose system
Easy toilet seat with slowclose system
    Sanindusa

    Easy toilet seat with slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, anti-static, dust repellent, and resistant to fading under UV rays. This toilet seat and cover also have a slow close system, to prevent abrupt drops.

    สเปคสินค้า
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.23131_Easy_toilet-seat-with-slowclose-system
    • Product familyEasy
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Seats
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)44
    • กว้าง (มิลลิเมตร)346
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.19
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011196
    • ชื่อ ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 11 11
    • OmniClass TitleToilet Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้