เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drain for extra flat shower trays
Sanindusa

Drain for extra flat shower trays

Compact shower trap only 40 mm deep ideal for low level shower trays_ Flow rates up to 34 litres per minute_ Chrome plated ABS dome_ Easy installation with reduced removal of concrete_ ANTI BACK SIPHONING and ANTI SMELL even with dried pipes_ Top access for easy cleaning and easy maintain with a removable filter
สเปคสินค้า
  • All parts necessary to install
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.487_Components_shower-floor-drain
  • Product familyComponents
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plumbing_Drainage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)120
  • ความลึก (มิลลิเมตร)228
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_70_55_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWaste water outlets and plugs
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 37 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOverflow Control
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)