เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUBIC 1400x700 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1400x700 rectangular bathtub

CUBIC 1400x700 acrylic rectangular bathtub A decidedly minimalistic design gives this bathtub a flexibility that stands out - both in its basic and whirl versions. Available in a variety of sizes, its striking aesthetics and exceptional comfort make CUBIC the right choice for those looking for a versatile bathroom.
สเปคสินค้า
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 143 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S20024400000000
  • Product familyCubic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)418
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองFiber Glass
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (88)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)