เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNIC electronic mixer - washbasin w/ tap hole (mixed water inlet)
Sanitana

UNIC electronic mixer - washbasin w/ tap hole (mixed water inlet)

UNIC deck-mounted electronic mixer - washbasin with tap hole (mixed water inlet) As Karl Lagerfeld once said: "I don't like standard beauty, there is no beauty without strangeness". Full of character, UNIC's design highlights the dynamism of its volumes. The range stands out for its tubular design devoided of artifice, evident on the stylized and minimal lever handle. The dynamic profile of its spout brings the design to a new stylistic level, highlighting the modernist nature of the pieces in this collection of mixers.
สเปคสินค้า
  • Suitable for: washbasin with tap hole Equipped with: infra-red sensor and solenoid valve Type of installation: deck-mounted Type of spout: fixed Type of handle: n/a Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: mixed water inlet, adjustable infra-red sensor (hot and cold water) In the box: mixer, electronics box (220V power transformer or batteries), single lever for regulation of water mixture and 3/8" flexible connection hoses
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S50005929450703
  • Product familyUnic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)127
  • กว้าง (มิลลิเมตร)44
  • ความลึก (มิลลิเมตร)136
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.25
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ