เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire hydrant 2 1/2"
Saval

Fire hydrant 2 1/2"

3.4 จาก 5 ดาว3.4(22 รีวิว)
Saval 2,5" fire hydrant for dry risers. Allows the fire department to connect the fire hose to the dry riser at a particular floor in high buildings.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2414016
  • Product familyDry riser equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire hydrants
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-07-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)160
  • ความลึก (มิลลิเมตร)180
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.18
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม

สินค้าใกล้เคียง