เผยแพร่สินค้าของคุณ
O 33-N cabinet
Saval

O 33-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for surface mounted installation. Can hold the Deco-D31, D32 and D33 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8931203
  • Product familyHose reel cabinets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface mounted cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)945
  • กว้าง (มิลลิเมตร)735
  • ความลึก (มิลลิเมตร)280
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationFire Suppression Terminal