เผยแพร่สินค้าของคุณ
I 32-N cabinet
Saval

I 32-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for flush mounted installation. Can hold the Deco-D31 or D32 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openings for
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8931212
  • Product familyHose reel cabinets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flush mounted cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)890
  • กว้าง (มิลลิเมตร)680
  • ความลึก (มิลลิเมตร)144
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.005
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationFire Suppression Terminal