เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wheeled hose reel 70m1" 30m3/4"
Saval

Wheeled hose reel 70m1" 30m3/4"

Saval wheeled hose reels are specifically developed for the protection of large surfaces. The special construction makes sure that the wheeled hose reel is always ready for use, effective and manoeuvrable. The 70 meter fire hose is the water supply hose and the 30 meter fire hose is the extinguishing hose. For use on type A fires.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8991103
  • Product familyWheeled fire extinguishers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wheeled hose reels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-07-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1059
  • กว้าง (มิลลิเมตร)881
  • ความลึก (มิลลิเมตร)540
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองRubber
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ