เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
Elba
    Saxun

    Elba

    Chest Awning Elba 

    สเปคสินค้า
    • Designed with aerodynamic lines, this system can be adapted to any type of exterior architecture.

      Thanks to its high-strength articulated arm with an internal tensioning system, the system offers great performance for all types of weather conditions.

      Protection of the mechanism and the canvas when the system is retracted.

      Concealment of the mechanical fixing elements for better aesthetics.

      Option for aluminium lids, lacquered in the same colour as the cassette.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elba
    • Product familyShading Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Awning
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationObject
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAwnings
    • OmniClass Number23-17 21 11
    • OmniClass TitleExterior Protection of Openings
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)