เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mallorquina Corredera S D-5
Mallorquina Corredera S D-5
    Saxun

    Mallorquina Corredera S D-5

    Sun protection sliding window and door shutter, “Saxun” model D-5 Fixed.

    สเปคสินค้า
    • Variable combination sliding shutter for exterior use Model S "Saxun" Sliding shutter, composed of an upper guide and a lower guide with the possibility of intramural or extramural installation and variable combination of guides and sliding leaves by means of a set of rollers. Sheet composed of a perimeter profile of dimensions 55.1 x 40 mm, to house a rectangular fixed slat with rounded edges model Saxun D-5.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ephorus-exterior-folding-shutter-s-d-5
    • Product familyShading Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior folding shutter
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)10
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameShutters
    • UNSPSC code30151801
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Sun Control Devices
    • OmniClass Number23-17 21 11 13
    • OmniClass TitleExterior Shutters
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)