เผยแพร่สินค้าของคุณ
SCG Decorative Wall RUSTIC Lap Siding
SCG เอสซีจี

SCG Decorative Wall RUSTIC Lap Siding

Create a unique design that reflects your personality. with decorative materials SCG Model Rustic

A beautiful, new replacement material for real wood.

• The splinter pattern is long and deep. Even after painting, the wood splinter pattern is clearly visible.

• Can be used to decorate both walls and ceilings, can combine space into one

Allowing you to create creative designs Create a unique identity

สเปคสินค้า
  • • Beautiful grooving with trapezoid design. SCG unique style, exquisite work, reducing plaque buildup.

    • Used to decorate the exterior wall or inside the house.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Lap_Siding
  • Product familyเดคคอร์
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DECAAR by SCG
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)10
  • กว้าง (มิลลิเมตร)236
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFibercement
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • OmniClass Number23-15 15 17
  • OmniClass TitleWall Cladding Sheets

พื้นที่การขาย

เอเชีย