เผยแพร่สินค้าของคุณ
UPS Galaxy VX 3 phase 1000-1500kVA
UPS Galaxy VX 3 phase 1000-1500kVA
UPS Galaxy VX 3 phase 1000-1500kVA
    Schneider Electric

    UPS Galaxy VX 3 phase 1000-1500kVA

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
    Highly efficient, scalable, 3-phase power protection with flexible operating modes, for large facilities, data centers, and business critical applications. 1000 to 1500kVA 400V; 480V
    สเปคสินค้า
    • 1000 kW Expandable, 1250 kW, 1500 kW N+1 (400V [IEC]),500 kW, 625 kW, 750 kW, 1000 kW, 1250 kW, 1500 kW N+1 (480V [UL]). The Galaxy VX UPS is a highly efficient, scalable, flexible extension of the Schneider Electric Galaxy V-Series solutions for data center and industrial applications. Galaxy VX uses innovative features, including patented 4-level inverters and ECOnversion mode, to lower energy costs and meet changing business requirements. Galaxy VX provides N+1 redundancy at full capacity and delivers excellent power quality in demanding electrical environments, with a wide input voltage window, robust overload capacity, and power factor corrected input that eliminates oversizing of upstream gear. The Galaxy VX also links to facility monitoring systems such as the Schneider Electric StruxureWare for Data Center solution. Galaxy VX features a touch-screen display, top and bottom cable entry, full front service access, no rear clearance requirement, Smart Power Test (SPoT), and start-up service for efficient deployment. With support for traditional battery solutions as well as Lithium Ion and flywheel energy storage solutions, Galaxy VX provides the performance and flexibility required by today’s large data centers and mission critical applications.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.UPS_Galaxy_VX_1000_1500kVA
    • Product familyPower Quality
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์UPS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-27
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยอินเดีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
    • IFC classificationElectric Appliance
    • UNSPSC nameElectrical or power regulators
    • UNSPSC code39121009
    • Uniclass 2015 CodeSs_75_50_45
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical protection systems
    • OmniClass Number23-35 25 17
    • OmniClass TitleElectrical Power Protection Modules
    • CSI UniFormat II CodeD5090
    • CSI UniFormat II TitleOther Electrical Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย