เผยแพร่สินค้าของคุณ
MCSeT 24kV with EvoPacT
Schneider Electric

MCSeT 24kV with EvoPacT

AIS MV Switchgear with EvoPacT HVX withdrawable CB up to 24 kV 2500 A Primary Distribution
สเปคสินค้า
  • MCSeT 24 is a smart modular indoor medium voltage switchgear, that incorporates a range of innovative solutions designed using proven techniques. It helps users manage safe and reliable access to primary distribution electrical networks in HV/MV or MV/MV substations. New Active variants include scalable and embedded condition monitoring sensors and anywhere operation. Enabled by 24/7 connectivity and condition monitoring, MCSeT 24 helps simplify everyday operations and maintenance.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mcset_24kV_evopact
  • Product familyMV Switchgear
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์McSet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฮังการี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
  • IFC classificationElectric Distribution
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass Number23-35 31 31 11 11
  • OmniClass TitleElectronic Controlled Distribution Switchgear

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย