เผยแพร่สินค้าของคุณ
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
    Schneider Electric

    PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(9 รีวิว)
    Part of SeT Series. Tested Assembly complaint to IEC 61439 1& 2 and Dedicated for applications upto 4000A
    สเปคสินค้า
    • System M: Floor Standing · Available upto 4000A with Icw upto 85kA/1s · Standard height 2000mm · Width 300/400/600/600+200/800mm & Depth 400/600/800/1000mm · IP: 30/31/42/54 and IK 10 · Colour: RAL 7047 (Enclosure) and RAL 9022 (Functional Unit) System L: Wall Mounted (Pak and full kit versions) · Available upto 630A with Icw upto 25kA/1s · 8 different heights (from 300mm to 1850mm) · Width 300/600mm and Depth 235/305mm · IP: 30/31/40/54 and IK 10 · Colour: RAL 7047 (Enclosure) and RAL 9022 (Functional Unit)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.prismaset-INTL
    • Product familyPanelboards & Switchboards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Low Voltage Switchboard
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย แอฟริกา เอเชีย